Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové kompaktné prevedenie so závitom M5 alebo M8
Rozmer
Ø 8 x 49 mm
Séria
M08
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Spínací výstup
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
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
| BCS M08B4F1-GSC40G-S49G | BCS M08B4G1-PIC40G-S75G | BCS M08B4F1-GOC40G-S49G | |
|
154,30 EUR
Cenníková cena
|
160,30 EUR
Cenníková cena
|
154,30 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 49 mm | Ø 8 x 54 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|---|
| Séria | M08 | M08 | M08 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush | non-flush |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
| Spínací výstup | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programmable | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 50 Hz | 100 Hz |
| Citlivosť | Switching distance adjustable | Switching distance teachable | Switching distance adjustable |
| Materiál puzdra | 1.4404 stainless steel | 1.4404 stainless steel | 1.4404 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Okolitá teplota | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus IO-Link |
CE WEEE cULus |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Rozhranie | - | IO-Link-Device 1.1.3 | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD