Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové kompaktné prevedenie bez závitu
Rozmer
Ø 6.5 x 49 mm
Séria
G06
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 2 m, TPU
Spínací výstup
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
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
| BCS G06B4G-GSC40G-BP02 | BCS G06B4G1-PIC40G-S75G | |
|
156,70 EUR
Cenníková cena
|
160,30 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 6.5 x 49 mm | Ø 6.5 x 54 mm |
|---|---|---|
| Séria | G06 | G06 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Pripojenie | Cable, 2 m, TPU | Connector, M8x1-Male, 4-pin |
| Spínací výstup | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programmable |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 50 Hz |
| Citlivosť | Switching distance adjustable | Switching distance teachable |
| Materiál puzdra | 1.4404 stainless steel | 1.4404 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Okolitá teplota | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus IO-Link |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Rozhranie | - | IO-Link-Device 1.1.3 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD