Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kvádrové prevedenie s učenou spínacou vzdialenosťou
Rozmer
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable with connector, 0.3 m, PUR
Spínací výstup
Push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
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
| BCS R08RRE-GOC12C-BP00,3-GS75 | BCS R08RRE-GOC12C-BP02 | |
|
70,90 EUR
Cenníková cena
|
69,40 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Séria | R08 | R08 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Pripojenie | Cable with connector, 0.3 m, PUR | Cable, 2 m, PUR |
| Spínací výstup | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Spínacia frekvencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Rozsah | 0.5...12 mm | 0.5...12 mm |
| Citlivosť | Switching distance teachable | Switching distance teachable |
| Snímací povrch materiálu | PP | PP |
| Okolitá teplota | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP65 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD