Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCS01CR

BCS R08RRE-GSCFHC-BP00,3-GS75

Kvádrové prevedenie s učenou spínacou vzdialenosťou

Rozmer
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
flush with container outer wall
Pripojenie
Cable with connector, 0.3 m, PUR
Spínací výstup
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
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
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
flush with container outer wall
Pripojenie
Cable with connector, 0.3 m, PUR
Spínací výstup
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Spínacia frekvencia
10 Hz
Citlivosť
teachable depending on media
Funkcia
Smart Level 50
Ďalšie funkcie
Electrically conductive media
Foam and residue compensation
Snímací povrch materiálu
PP
Okolitá teplota
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Stupeň krytia IP
IP67
IP65
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať