Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kvádrové prevedenie s učenou spínacou vzdialenosťou
Rozmer
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
flush with container outer wall
Pripojenie
Cable, 2 m, PUR
Spínací výstup
Push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
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
| BCS R08RRE-GOCFHC-BP02 | BCS R08RRE-GOCFHC-BP00,3-GS75 | |
|
98,40 EUR
Cenníková cena
|
99,90 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Séria | R08 | R08 |
| Inštalácia | flush with container outer wall | flush with container outer wall |
| Pripojenie | Cable, 2 m, PUR | Cable with connector, 0.3 m, PUR |
| Spínací výstup | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Spínacia frekvencia | 10 Hz | 10 Hz |
| Citlivosť | teachable depending on media | teachable depending on media |
| Funkcia | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Ďalšie funkcie |
Electrically conductive media Foam and residue compensation |
Electrically conductive media Foam and residue compensation |
| Snímací povrch materiálu | PP | PP |
| Okolitá teplota | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Stupeň krytia IP |
IP67 IP65 |
IP67 IP65 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD