Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie so závitom M18
Rozmer
Ø 18 x 65 mm
Séria
M18
Závit (A)
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PVC
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCW M18B4M1-ICM80C-DV02 | BCS M18T4G2-POC15G-S04G | |
|
337,76 EUR
Cenníková cena
|
130,54 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|
| Séria | M18 | M18 |
| Závit (A) | M18x1 | - |
| Inštalácia | for flush mounting | non-flush |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Rozsah | 0...8 mm | - |
| Materiál puzdra | 1.4301 stainless steel | 1.4301 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PTFE |
| Okolitá teplota | 10...55 °C | -30...70 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 12...35 VDC | 10...35 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Spínací výstup | - | PNP Normally closed (NC) |
| Citlivosť | - | Switching distance adjustable |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD