Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 6.5 x 30 mm
Štýl
D6.5
Inštalácia
non-flush
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
| BES G06ED-NSC40F-BP02 | BES G06ED-PSC40F-BP02 | |
|
66,52 EUR
Cenníková cena
|
66,52 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|
| Štýl | D6.5 | D6.5 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% valid from 50...70 °C | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% valid from 50...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD