Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 8 x 30 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, 2.00 m, PVC
Connector, M8x1-Male, 3-pin
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
| BES M08ED-PSC40F-BV02 | BES M08ED-PSC40F-BP02 | BES 516-383-E4-C-02 | |
|
47,92 EUR
Cenníková cena
|
47,92 EUR
Cenníková cena
|
72,46 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm | 2.5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 4000 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% valid from 50...70 °C | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% valid from 50...70 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD