Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie
Rozmer
Ø 8 x 50 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
| BES M08MI-NSC15B-BV03 | BES M08MI-NSC20B-BV03 | BES M08MI-NSC20B-BV02 | |
|
39,58 EUR
Cenníková cena
|
43,81 EUR
Cenníková cena
|
41,96 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1000 Hz | 700 Hz | 700 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Pripojenie | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD