Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie
Rozmer
Ø 12 x 48 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
8 mm
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
| BES M12MG-PSC80F-BV02 | BES M12MG-PSC80F-BV05 | BES M12MG-PSC80F-BP05 | |
|
29,96 EUR
Cenníková cena
|
35,37 EUR
Cenníková cena
|
35,37 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 48 mm | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1000 Hz | 800 Hz | 800 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 5.00 m, PVC | Cable, 5.00 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD