Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 18 x 46 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
7 mm
Spínací výstup
Non-polarized normally open (NO)
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 3.00 m, PUR
Cable, 3.00 m, PVC
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG-USC70B-BP03 | BES M18MG-USC70B-BV03 | BES M18MG-USC70B-BV02 | |
|
44,89 EUR
Cenníková cena
|
44,89 EUR
Cenníková cena
|
43,04 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Spínací výstup | Non-polarized normally open (NO) | Non-polarized normally open (NO) | Non-polarized normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Pripojenie | Cable, 3.00 m, PUR | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD