Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 18 x 55 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 3.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, PVC
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-POC50B-BV03 | BES M18MI-POC50B-BV05 | BES M18MI-POC50B-BV02 | BES M18MI-POC80B-BV03 | |
|
41,31 EUR
Cenníková cena
|
44,89 EUR
Cenníková cena
|
38,93 EUR
Cenníková cena
|
73,66 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 1300 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 5.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 3.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD