Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 30 x 42.5 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
15 mm
Spínací výstup
Non-polarized normally open (NO)
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, PVC
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BES M30MF-USC15B-BV05 | BES M30MF-USC15B-BV02 | |
|
-
Cenníková cena
|
56,35 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 30 x 42.5 mm | Ø 30 x 42.5 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 15 mm | 15 mm |
| Spínací výstup | Non-polarized normally open (NO) | Non-polarized normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PA 12 |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD