Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie
Rozmer
Ø 30 x 65 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
15 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
| BES M30MI-NSC15B-S04K | BES M30MI-PSC15B-S04G | BES M30MI-PSC15B-S04K | |
|
54,51 EUR
Cenníková cena
|
54,51 EUR
Cenníková cena
|
54,51 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD