Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 30 x 65 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
10 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BES M30MI-POC10B-S04K | BES 516-3028-S4-C | BES M30MI-PSC10B-S04K | |
|
-
Cenníková cena
|
79,60 EUR
Cenníková cena
|
50,94 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 400 Hz | 300 Hz | 400 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD