Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 30 x 44.5 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
10 mm
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
| BES M30ME-PSC10B-S04G-003 | BES M30MI-PSC10B-S04K | BES M30MI-PSC10B-S04G | |
|
53,32 EUR
Cenníková cena
|
50,94 EUR
Cenníková cena
|
50,94 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 30 x 44.5 mm | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 150 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP68 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD