Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 8 x 43 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
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
| BES M08EE-PSC20B-S04G-003 | BES M08EE-PSC20B-S04G-101 | BES M08EH-PSC20B-S04G | |
|
49,21 EUR
Cenníková cena
|
124,59 EUR
Cenníková cena
|
74,95 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 43 mm | Ø 8 x 43 mm | Ø 8 x 58 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 700 Hz | 1500 Hz | 5000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | ceramic coated | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD