Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcová miniatúrna verzia
Rozmer
Ø 5 x 27 mm
Štýl
M5x0.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
0.8 mm
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
| BES 516-3005-E4-C-S4-00,3 | BES 516-3005-E4-C-S4-00,5 | BES 516-3005-G-E4-C-S4-00,3 | |
|
91,71 EUR
Cenníková cena
|
92,26 EUR
Cenníková cena
|
95,82 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.50 m, PUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD