Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcová verzia bez závitu
Rozmer
Ø 4 x 41 mm
Štýl
D4.0
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
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
| BES 516-3007-G-E5-C-S49 | BES 516-3007-E5-C-S49 | |
|
80,90 EUR
Cenníková cena
|
77,33 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 4 x 41 mm | Ø 4 x 41 mm |
|---|---|---|
| Štýl | D4.0 | D4.0 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 1.5 mm | 0.8 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD