Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 4 x 27 mm
Štýl
D4.0
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
0.8 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Výber varianty výrobku
Cable, 5.00 m, PUR
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD