Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 4 x 27 mm
Štýl
D4.0
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, 5.00 m, PUR
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3008-G-E4-C-S49-00,2 | BES 516-3008-G-E4-C-PU-05 | BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,2 | BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,15 | |
|
89,23 EUR
Cenníková cena
|
88,03 EUR
Cenníková cena
|
89,23 EUR
Cenníková cena
|
89,23 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm |
|---|---|---|---|---|
| Štýl | D4.0 | D4.0 | D4.0 | D4.0 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR | Cable, 5.00 m, PUR | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.15 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD