Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 5 x 27 mm
Štýl
M5x0.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
0.8 mm
Spínací výstup
NPN Normally closed (NC)
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, 5.00 m, PUR
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3023-E4-C-PU-05 | BES 516-3023-E4-C-PU-02 | BES 516-3023-G-E4-C-PU-02 | |
|
-
Cenníková cena
|
85,01 EUR
Cenníková cena
|
88,68 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.5 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally closed (NC) | NPN Normally closed (NC) | NPN Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD