Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 30 x 36 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
15 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Výber varianty výrobku
Cable, 3.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, TPU
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 1.00 m, PUR
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3028-G-E4-Y-03 | BES 516-3028-G-E4-Y-PU-05 | BES 516-327-G-E4-Y-03 | |
|
84,32 EUR
Cenníková cena
|
87,78 EUR
Cenníková cena
|
84,32 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Pripojenie | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 5.00 m, TPU | Cable, 3.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD