Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcová verzia bez závitu
Rozmer
Ø 3 x 33 mm
Štýl
D3.0
Inštalácia
non-flush
Rozsah
3 mm
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
| BES 516-3048-G-E4-C-PU-02 | BES 516-3048-G-E4-C-PU-05 | BES 516-3048-G-E4-C-S26-00,3 | |
|
90,96 EUR
Cenníková cena
|
97,12 EUR
Cenníková cena
|
99,40 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 3 x 33 mm | Ø 3 x 33 mm | Ø 3 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | D3.0 | D3.0 | D3.0 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PET-C | PET-C | PET-C |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 5.00 m, PUR | Cable with connector, M5x0.5-Male, 0.30 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 21.6...26.4 VDC | 21.6...26.4 VDC | 21.6...26.4 VDC |
| Okolitá teplota | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD