Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 33 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
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
| BES 516-325-E4-C-S4-00,5 | BES M12MD-PSC20B-BP00,3-GS04 | |
|
69,55 EUR
Cenníková cena
|
35,91 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 3500 Hz | 1200 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.50 m, PUR | Cable with connector, 0.30 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD