Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 8 x 30 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 3.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, PVC
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
| BES 516-343-E4-C-03 | BES 516-343-E4-C-02 | BES 516-343-G-E4-C-02 | |
|
74,19 EUR
Cenníková cena
|
72,46 EUR
Cenníková cena
|
76,03 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD