Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 37.5 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
4 mm
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
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BES 516-356-E4-C-05 | BES 516-356-E4-C-03 | |
|
-
Cenníková cena
|
63,59 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 37.5 mm | Ø 12 x 37.5 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, PVC | Cable, 3.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD