Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 38 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Výber varianty výrobku
Cable, 3.00 m, TPU
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, TPU
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
| BES 516-356-E4-C-S4-00,3 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,25 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,5 | |
|
68,90 EUR
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
73,11 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 38 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | non-flush | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, TPU | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.25 m, TPU | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.50 m, TPU |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68, according to BWN Pr 20 | IP68, according to BWN Pr 20 | IP68, according to BWN Pr 20 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD