Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 18 x 45.5 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
8 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-360-E4-Y-03 | BES M18ME-PSC80F-BV03 | BES 516-361-E4-Y-05 | |
|
-
Cenníková cena
|
38,93 EUR
Cenníková cena
|
80,36 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 45.5 mm | Ø 18 x 45 mm | Ø 18 x 45.5 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 200 Hz | 600 Hz | 200 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, Nickel-free coated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PBT | PA 12 |
| Pripojenie | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 3 m, PVC | Cable, 5.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD