Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 30 x 48.5 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
non-flush
Rozsah
15 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Výber varianty výrobku
Cable, 3.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, PUR
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BES 516-362-E4-Y-PU-05 | BES 516-362-E4-Y-03 | |
|
86,85 EUR
Cenníková cena
|
83,28 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 30 x 48.5 mm | Ø 30 x 48.5 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 15 mm | 15 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PA 12 |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 3.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD