Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 33 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Odporúčané náhrady
BES00YM
Indukčné snímače
BES 516-370-E4-C-03
Dostupnosť
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-370-E4-C-PU-03 | BES 516-370-E4-C-03 | BES M12MD-POC40B-BP02-003 | BES M12MI-POC20B-BP03 | |
|
-
Cenníková cena
|
63,59 EUR
Cenníková cena
|
29,96 EUR
Cenníková cena
|
28,12 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm | 4 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 3500 Hz | 3500 Hz | 2500 Hz | 3500 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, nickel-plated | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 3.00 m, TPU | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, TPU | Cable, 3.00 m, TPU |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68, according to BWN Pr 20 | IP68, according to BWN Pr 20 | IP68, according to BWN Pr 20 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD