Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 44 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
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
| BES 516-370-G-E5-C-S49 | BES M12ME-POC40B-S49G | |
|
64,14 EUR
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 44 mm | Ø 12 x 42 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 2500 Hz | 2000 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | LCP | PBT |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP68, according to BWN Pr 20 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD