Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcová miniatúrna verzia
Rozmer
Ø 5 x 35 mm
Štýl
M5x0.5
Inštalácia
non-flush
Rozsah
5 mm
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
| BES M05ED-PSC50F-EP05 | BES M05ED-PSC50F-EP02 | |
|
103,07 EUR
Cenníková cena
|
97,66 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 5 x 35 mm | Ø 5 x 35 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PET-C | PET-C |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD