Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 8 x 40 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Výber varianty výrobku
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR
Connector, M8x1-Male, 3-pin
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
| BES M08EE-PSC20B-S49G | BES M08EE-PSC15B-S49G-003 | BES M08EE-PSC25B-S49G-539 | |
|
74,95 EUR
Cenníková cena
|
45,54 EUR
Cenníková cena
|
89,23 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 1.5 mm | 2.5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 5000 Hz | 1000 Hz | 5000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT, 2K coating |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C | 0...60 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP67 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD