Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie
Rozmer
Ø 12 x 70 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP NO/NC
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
| BES 516-113-S4-C | BES 516-113-SA3-S4-C | |
|
73,11 EUR
Cenníková cena
|
111,51 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 1.5 mm |
| Spínací výstup | PNP NO/NC | PNP NO/NC |
| Spínacia frekvencia | 3500 Hz | 2000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PA 12 |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68, according to BWN Pr 20 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD