Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 18 x 83 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
16 mm
Spínací výstup
PNP NO/NC
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 516-123-G-S4-H | BES M18MN-PAH16F-S04G | |
|
-
Cenníková cena
|
83,92 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 86 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 16 mm | 16 mm |
| Spínací výstup | PNP NO/NC | PNP NO/NC |
| Spínacia frekvencia | 80 Hz | 430 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD