Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
40 x 8 x 8 mm
Štýl
8x8
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, 5.00 m, PUR
Cable, 5.00 m, PUR
Cable, 5.00 m, PVC
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 1.50 m, PUR
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S166-S49-01,5 | BES 516-300-S166-S49-00,2 | BES Q08ZC-PSC20B-BP00,5-GS49 | |
|
90,41 EUR
Cenníková cena
|
88,03 EUR
Cenníková cena
|
93,99 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 5000 Hz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting | Zinc, Die casting | Zinc, Die casting |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 1.50 m, PUR | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.50 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD