Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štvorhranné kompaktné prevedenie
Rozmer
59 x 8 x 8 mm
Štýl
8x8
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
NPN Normally closed (NC)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S264-S49 | BES 516-300-S180-S49 | BES Q08ZC-POC20B-S49G | |
|
-
Cenníková cena
|
79,60 EUR
Cenníková cena
|
85,01 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 5000 Hz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting | Zinc, Die casting | Zinc, Die casting |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD