Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štvorhranné kompaktné prevedenie
Rozmer
25 x 5 x 5 mm
Štýl
5x5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
0.8 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
| BES 516-3041-I02-C-PU-05 | BES 516-3041-I02-C-PU-02 | |
|
97,12 EUR
Cenníková cena
|
90,96 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 25 x 5 x 5 mm | 25 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|
| Štýl | 5x5 | 5x5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiál puzdra | Aluminum, Anodized | Aluminum, Anodized |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD