Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES01A2

BES 516-3042-I02-C-PU-05

Štvorhranné kompaktné prevedenie

Rozmer
25 x 5 x 5 mm
Štýl
5x5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
0.8 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
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
25 x 5 x 5 mm
Štýl
5x5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
0.8 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Spínacia frekvencia
3000 Hz
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable, 5.00 m, PUR
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať