Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES01AJ

BES 516-324-EO-C-PU-10

Indukčné snímače

Rozmer
Ø 8 x 45 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)

Výber varianty výrobku
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
Ø 8 x 45 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
5000 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable, 10.00 m, PUR
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať