Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 18 x 69 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-S4-YL | BES 516-326-S4-CW | BES 516-326-SA11 | |
|
-
Cenníková cena
|
105,45 EUR
Cenníková cena
|
165,37 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 36.5 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, PTFE coated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PTFE | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | - | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | - | Inductive sensor |
| Imunita voči magnetickému poľu | - | magnetic field immune (AC/DC) | - |
| Stupeň krytia IP | - | IP67 | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD