Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie
Rozmer
Ø 12 x 70 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
| BES 516-329-S4-C | BES 516-300-S281-S4-D | BES M12EG1-NSC20S-S04G-S | |
|
60,56 EUR
Cenníková cena
|
170,34 EUR
Cenníková cena
|
137,78 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 69 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 3500 Hz | 1000 Hz | 100 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | 1.4104 stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | EP | Stainless steel |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -25...80 °C | -40...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | - | - |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | - | - |
| Hodnota tlaku max. | - | 500 bar | - |
| Stupeň krytia IP | - | IP68 | IP67 |
| Ďalšie funkcie | - | - | Selective ferrous |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD