Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 18 x 76.5 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-355-BO-C-05 | BES M18MP-NSC50B-BV05 | BES 516-355-SA7-DO-Y-05 | |
|
-
Cenníková cena
|
75,49 EUR
Cenníková cena
|
183,32 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 76.5 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 500 Hz | 2000 Hz | 500 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, nickel plated | Brass, Nickel-free coated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PBT | PA 12 |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, PVC | Cable, 5.00 m, PVC | Cable, 5.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD