Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 8 x 45 mm
Štýl
D8.0
Inštalácia
non-flush
Rozsah
2.5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BES 516-396-EO-C-05 | BES 516-396-EO-C-03 | |
|
-
Cenníková cena
|
74,19 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|
| Štýl | D8.0 | D8.0 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, PVC | Cable, 3.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD