Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
30 x 10.5 x 16.5 mm
Štýl
30x10.5x16.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 3.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, PVC
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.32 m, PUR
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
| BES 517-351-NO-C-S49-00,2 | BES 517-351-NO-C-S49-00,32 | |
|
64,67 EUR
Cenníková cena
|
64,67 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|
| Štýl | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiál puzdra | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Snímací povrch materiálu | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.32 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP65 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD