Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
30 x 10.5 x 16.5 mm
Štýl
30x10.5x16.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 3.00 m, PUR
Cable, 3.00 m, PUR
Cable, 3.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, PUR
Cable, 5.00 m, PVC
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR
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
| BES 517-398-NO-C-PU-05 | BES 517-398-NO-C-05 | BES 517-398-NO-L-PU-03 | |
|
63,59 EUR
Cenníková cena
|
63,59 EUR
Cenníková cena
|
59,92 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiál puzdra | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Snímací povrch materiálu | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 5.00 m, PVC | Cable, 3.00 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD