Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie
Rozmer
Ø 8 x 58 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
NPN Normally closed (NC)
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
| BES M08EH-NOC15B-S04G | BES M08EH-POC15B-S04G | BES M08EE-NOC20B-S04G-003 | |
|
71,28 EUR
Cenníková cena
|
71,28 EUR
Cenníková cena
|
49,21 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 58 mm | Ø 8 x 58 mm | Ø 8 x 43 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) | NPN Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz | 700 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD