Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 60 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
8 mm
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
| BES M12EG-PSC80F-S04G | BES M12MG-PSC80F-S04G | BES M12MI-PSC80E-S04G-W08 | |
|
64,14 EUR
Cenníková cena
|
28,77 EUR
Cenníková cena
|
76,03 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1000 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Brass, Nickel-free coated | Brass, PTFE coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | - |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | - |
| Imunita voči magnetickému poľu | - | - | magnetic field immune (AC/DC) |
| Stupeň krytia IP | - | - | IP68 |
| Ďalšie funkcie | - | - |
Factor 1 Extended temperature range Housing resistant to weld spatter weld-immune (magnetic field 100kA/m) |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD