Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 66 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
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
| BES M12EL-PSC20B-S04G-M01 | BES M12MI-PSC20B-S04G-M02 | BES M12EG1-PSC20S-S04G-S | |
|
73,11 EUR
Cenníková cena
|
65,87 EUR
Cenníková cena
|
137,78 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 66 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 800 Hz | 2000 Hz | 100 Hz |
| Materiál puzdra | 1.4305 stainless steel | Brass, Nickel-free coated | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | LCP | LCP | Stainless steel |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | - |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | - |
| Stupeň krytia IP | - | - | IP67 |
| Ďalšie funkcie | - | - | Selective ferrous |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD